ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】
・ブースにダクト穴を設置できる専用スリーブ
・付属の面ファスナーと両面テープで任意の位置に簡単に設置可能
【材質】
・防炎タイプPVCシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリオン機械
ユニットクーラーRKS
0通常価格(税別):205,286円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~