ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツ コーナーノズル

通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:5日目

【特長】・プラスチック製コーナーノズルです【用途】・細かい場所の清掃に

  • JANコード
    4054278256238
  • トラスココード
    314-8536
  • 適合機種
    HV1/1Bp、NT27/1、NT30/1Ap、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT48/1、NT50/1Tact、NT65/2Tact2、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp、NT25/1Ap、NT35/1Ap、T9/1バッテリー
  • 品名
    コーナーノズル
  • 質量(g)
    360.000
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    210

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2.889-130.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2.889-130.0の仕様・寸法情報

JANコード
4054278256238
トラスココード
314-8536
適合機種
HV1/1Bp、NT27/1、NT30/1Ap、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT48/1、NT50/1Tact、NT65/2Tact2、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp、NT25/1Ap、NT35/1Ap、T9/1バッテリー
品名
コーナーノズル
質量(g)
360.000
奥行(mm)
40
高さ(mm)
40
幅(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.889-130.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製コーナーノズルです
【用途】
・細かい場所の清掃に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツ コーナーノズルの型番2.889-130.0のページです。 型番2.889-130.0に関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツ コーナーノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツ コーナーノズル
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)
ケルヒャー ヘパフィルター(NT361ECOH)
業務用 乾式掃除機アクセサリー(T 11/1 Classic Re!Plast用)
業務用ロボット掃除機 KIRA CV
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格2,588円12,891円19,018円12,873円1,136,962円125,181円
通常出荷日5日目1日目2日目2日目2日目9日目
JANコード405427825623840542785582024002667413540405427884103840542789885424054278727899
トラスココード314-8536258-6929794-1927695-7536687-1111629-5250
適合機種HV1/1Bp、NT27/1、NT30/1Ap、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT48/1、NT50/1Tact、NT65/2Tact2、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp、NT25/1Ap、NT35/1Ap、T9/1バッテリーHV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C BpNT25/1、NT30/1、NT35/1、NT40/1、NT45/1、NT50/1、NT55/1T 11/1 Classic Re!Plast--
品名コーナーノズル急速充電器エコフィルター HEPA  (水洗い不可)---
質量(g)360.000870.0400.00050015500.09200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました