17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付S

通常単価(税別)
33,793
税込単価
37,172
通常出荷日:5日目

【特長】・アダプタ洋式便器用も収納できるようになりました・強力な水圧で素早く詰まりを解消します・吸引も...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756393156
  • トラスココード
    692-3853
  • 質量(g)
    4800.0
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    20~75

ご注意

  • アダプタ洋式便器用付属されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R72070S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R72070Sの仕様・寸法情報

JANコード
4991756393156
トラスココード
692-3853
質量(g)
4800.0
清掃能力パイプ径(mm)
20~75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
R72070S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,793
( 37,172 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプタ洋式便器用も収納できるようになりました
・強力な水圧で素早く詰まりを解消します
・吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます
・詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます
・軽量で持ち運びがラクです
・超軽量で持ち運びがラクです
・内圧変化に強い丈夫なボディです
【用途】
・和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に

ご注意

  • アダプタ洋式便器用付属されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Sの型番R72070Sのページです。 型番R72070Sに関する仕様情報を記載しております。
排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Sのレビュー
この商品のレビューはありません

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト