17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡用USBカメラ

通常単価(税別)
74,346
税込単価
81,781
通常出荷日:1日目

【特長】・取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます・130万画素の高画質タイプです【...

詳細を確認
  • JANコード
    4975846450004
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    695-6180
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MU-130PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MU-130PLUSの仕様・寸法情報

JANコード
4975846450004
質量(g)
240.000
トラスココード
695-6180
材質1
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MU-130PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,346
( 81,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます
・130万画素の高画質タイプです
【用途】
・実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに
【材質】
・本体:アルミ
・USBケーブル
・口径変換アダプタx2
・Viewerソフト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用USBカメラの型番MU-130PLUSのページです。 型番MU-130PLUSに関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡用USBカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用USBカメラ
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース
USB顕微鏡
USBカメラ L-837
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)サンワサプライホーザンアズワントラスコ中山
通常価格74,34617,66210,74625,02156,36350,028
通常出荷日1日目4日目1日目3日目8日目1日目
JANコード49758464500044975846047556----
質量(g)240.0001500.000----
トラスココード695-6180708-2281----
材質1本体:アルミ本体:アルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト