17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース

通常単価(税別)
17,662
税込単価
19,428
通常出荷日:4日目

【特長】・測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです・取り付けることにより、60~150mmの高さのワーク...

詳細を確認
  • 適合機種
    MMS-1498
  • 品名
    MMS-95B
  • JANコード
    4975846047556
  • 質量(g)
    1500.000
  • トラスココード
    708-2281
  • 材質1
    本体:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MMS-95B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMS-95Bの仕様・寸法情報

適合機種
MMS-1498
品名
MMS-95B
JANコード
4975846047556
質量(g)
1500.000
トラスココード
708-2281
材質1
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MMS-95B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,662
( 19,428 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです
・取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます
【用途】
・測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに
【材質】
・本体:アルミ
・六角穴付ボルト(M4xP10)×7
・スプリングワッシャ×7
・六角棒レンチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースの型番MMS-95Bのページです。 型番MMS-95Bに関する仕様情報を記載しております。
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト