ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ピンホールテスター PHT-1

通常単価(税別)
258,349円
税込単価
284,184円
通常出荷日:9日目

【特長】・減圧レベルの設定とその維持時間の設定が可能です【用途】・アルミやプラスチックフィルムの食品や...

詳細を確認
  • 外径6Φのナイロンチューブや真空ポンプが別途必要になります。
  • 試験対象のパッケージサイズに応じて、別売りのチャンバーと組合わせてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

30299
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

30299の仕様・寸法情報

高さ(mm)
170
質量(g)
3100.0
トラスココード
697-5961
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
30299
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,349円
( 284,184円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減圧レベルの設定とその維持時間の設定が可能です
【用途】
・アルミやプラスチックフィルムの食品や化粧品包装の定性漏れ試験に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 外径6Φのナイロンチューブや真空ポンプが別途必要になります。
  • 試験対象のパッケージサイズに応じて、別売りのチャンバーと組合わせてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンホールテスター PHT-1の型番30299のページです。 型番30299に関する仕様情報を記載しております。
ピンホールテスター PHT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンホールテスター PHT-1
真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-100M 1L
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 1L
アルバック 合成油 R-2 1L
ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気
メーカーサンプラテック日東工器三商三商三商アルバック機工
通常価格258,349円69,979円5,107円5,107円9,653円64,361円
通常出荷日9日目19日目8日目8日目4日目19日目
高さ(mm)170-----
質量(g)3100.0-----
トラスココード697-5961-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました