ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード シングル 巻取式 SHL-503

通常単価(税別)
21,257円
税込単価
23,383円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロック機能付きの小型軽量巻取器で落下距離と衝撃荷重を最小限に抑えます【用途】・工場、建設、土...

詳細を確認
  • タイプ
    シングル
  • 色
    黒
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード種別
    タイプ1
  • JANコード
    4957520705013
  • 質量(g)
    972.000
  • トラスココード
    710-4475
  • 材質1
    ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被覆

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHL503の仕様・寸法情報

タイプ
シングル
色
黒
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード種別
タイプ1
JANコード
4957520705013
質量(g)
972.000
トラスココード
710-4475
材質1
ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被覆

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,257円
( 23,383円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能付きの小型軽量巻取器で落下距離と衝撃荷重を最小限に抑えます
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業に
【材質】
・ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被覆

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード シングル 巻取式 SHL-503の型番SHL503のページです。 型番SHL503に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード シングル 巻取式 SHL-503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード シングル 巻取式 SHL-503
フルハーネス用巻取式ツインランヤード
フルハーネス用ランヤード
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
胴ベルト用巻取式ランヤード
フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
メーカーシモンマーベルジェフコム藤井電工ジェフコム藤井電工
通常価格21,257円33,685円17,217円 -11,243円14,135円29,417円 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜1日目4日目1日目
タイプシングル-----
色黒-----
最大使用可能質量(kg)100-----
ランヤード種別タイプ1-----
JANコード4957520705013-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました