17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Daily Clean 座敷箒手編

通常単価(税別)
2,5423,305
税込単価
2,7963,636
通常出荷日:5日目

【特長】・弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます【材質】・ハンドル(キャップ):ポリエチレン...

詳細を確認
  • 材質1
    ハンドル(キャップ):ポリエチレン、 ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、 毛:天然草
  • 幅(mm)
    300

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4903180205431
695-6416
290
840
1個
4903180205448
695-6412
500
1360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,542
( 2,796 )
5日目
3,305
( 3,636 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます
【材質】
・ハンドル(キャップ):ポリエチレン
・ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)
・毛:天然草

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Daily Clean 座敷箒手編のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Daily Clean 座敷箒手編
Daily Clean 座敷ほうき
Daily Clean 庭箒(シダ)
自由箒ラバー
大工箒 短柄
自由箒ラバー スペア
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,542-1,356 -521 -2,6003,0711,857
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目4日目
材質1ハンドル(キャップ):ポリエチレン、 ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、 毛:天然草ハンドル(キャップ):ポリエチレンキャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)柄:スチールグリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草甲:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)300300230455300455

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト