17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Daily Clean 庭箒(シダ)

通常単価(税別)
7801,003
税込単価
8581,103
通常出荷日:5日目

【特長】・あらゴミから細かい砂までしっかり掃ける。【材質】・キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹...

詳細を確認
  • 材質1
    キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)
  • 材質2
    甲:ポリエチレン
  • 材質3
    毛:シダ
  • 幅(mm)
    230

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4903180205349
695-6406
190.000
810
1個
4903180205356
695-6415
295.000
1235
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
5日目
1,003
( 1,103 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゴミから細かい砂までしっかり掃ける。
【材質】
・キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)
・甲:ポリエチレン
・毛:シダ

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Daily Clean 庭箒(シダ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Daily Clean 庭箒(シダ)
Daily Clean 座敷ほうき
自由箒ラバー
チリトリ ブンチリNTJ
庭ほうきブルロン
自由箒ラバー スペア
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格780-1,494 -2,9583,1531,2712,295
通常出荷日5日目5日目4日目1日目1日目4日目
材質1キャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)ハンドル(キャップ):ポリエチレン柄:スチール本体:ポリプロピレン(PP)柄:スチール甲:ポリプロピレン(PP)
材質2甲:ポリエチレンハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)甲:ポリプロピレン(PP)ハンドル柄:アルミパイプ甲:ポリプロピレン(PP)ブレード:合成ゴム
材質3毛:シダカバー:ポリエステル●甲:ポリエチレン●毛:天然草ブレード:合成ゴム先ゴム:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー毛:ポリプロピレン(PP)50%、アレンファイバー50%-
幅(mm)230300455285-455
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト