17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Daily Clean 座敷ほうき

通常単価(税別)
1,494円~2,690円
税込単価
1,643円~2,959円
通常出荷日:5日目

【特長】・弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。【材質】・ハンドル(キャップ):ポリエチレ...

詳細を確認
  • 材質1
    ハンドル(キャップ):ポリエチレン
  • 材質2
    ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)
  • 材質3
    カバー:ポリエステル●甲:ポリエチレン●毛:天然草
  • 幅(mm)
    300

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4903180205417
695-6413
220
835
1個
4903180205424
695-6410
390
1330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494円
( 1,643円 )
5日目
2,690円
( 2,959円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。
【材質】
・ハンドル(キャップ):ポリエチレン
・ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)
・カバー:ポリエステル●甲:ポリエチレン●毛:天然草

ご注意

  • この製品は箒です。
  • 用途以外の使用はしないでください。
  • 水に塗れた時はよく水を切り、自然乾燥させてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Daily Clean 座敷ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Daily Clean 座敷ほうき
Daily Clean 庭箒(シダ)
自由箒ラバー
チリトリ ブンチリNTJ
工場ほうき
自由ほうきハード
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,494円-780円 -2,958円3,153円3,180円1,572円
通常出荷日5日目5日目4日目1日目1日目1日目
材質1ハンドル(キャップ):ポリエチレンキャップ:ポリエチレン、ハンドル(柄):竹柄(塩化ビニル樹脂コーティング)柄:スチール本体:ポリプロピレン(PP)柄:スチールパイプ柄:スチール
材質2ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)甲:ポリエチレン甲:ポリプロピレン(PP)ハンドル柄:アルミパイプ甲:ポリプロピレン(PP)甲:ポリプロピレン(PP)
材質3カバー:ポリエステル●甲:ポリエチレン●毛:天然草毛:シダブレード:合成ゴム先ゴム:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー毛:ポリエステル(PET)毛:ポリエチレンテレフタレート
幅(mm)300230455285--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト