17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着マットオイルゲットJ(1ロール)

通常単価(税別)
15,130
税込単価
16,643
通常出荷日:7日目

タスコ社の吸油・吸水マット 吸着マットオイルゲットJ(1ロール) シリーズです

  • JANコード
    4528422495618
  • 質量(g)
    5000.000
  • トラスココード
    598-1349
  • 厚さ (mm)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA912GJ-1R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA912GJ-1Rの仕様・寸法情報

JANコード
4528422495618
質量(g)
5000.000
トラスココード
598-1349
厚さ(mm)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA912GJ-1R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,130
( 16,643 )
7日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の吸油・吸水マット 吸着マットオイルゲットJ(1ロール) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着マットオイルゲットJ(1ロール)の型番TA912GJ-1Rのページです。 型番TA912GJ-1Rに関する仕様情報を記載しております。
吸着マットオイルゲットJ(1ロール)のレビュー
この商品のレビューはありません

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト