17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルゲットJ水・油兼用【1~100個入り】

通常単価(税別)
15,13016,812
税込単価
16,64318,493
通常出荷日:7日目

タスコ社の吸油・吸水マット オイルゲットJ水・油兼用 シリーズです

  • 厚さ (mm)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
4528422495625
-
598-1359
シート
1パック

100個入り

4528422495632
5000.000
598-1074
ロール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,130
( 16,643 )
7日目
16,812
( 18,493 )
7日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の吸油・吸水マット オイルゲットJ水・油兼用 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルゲットJ水・油兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルゲットJ水・油兼用
吸着マットオイルゲットJ(1ロール)
吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚
オイルゲット
吸い取る油 水兼用シート
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート) PCAタイプ
メーカータスコタスコタスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)MISM(ミズム)JOHNAN
通常価格15,130-15,13015,1307,350 -27,7453,387 -
通常出荷日7日目7日目7日目19日目8日目1日目
厚さ(mm)222---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト