ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ100) |
|
信越化学工業 高真空シール用オイルコンパウンド |
【特長】
・PH-1001PE に PHS-12PE をセットにしたモデルです
・塩水用pHセンサーが付属しているので、海水・塩水のほか強酸、強アルカリ、塗料測定に適しています
・ガラスにLiを混ぜることで耐塩水の耐久性をアップ
・塩水用の応答膜を採用することで、塩水のほか強酸、強アルカリ、塗料などの測定にてきしています
・PH-1001PE + PHS-12PE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポケットタイプpH計
5通常価格(税別):7,740円~

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

アズワン
防水導電率計 AS650
0通常価格(税別):17,724円

東京硝子器械
pH標準液 6.86 500mL ハンナ
0通常価格(税別):3,740円

三商
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
0通常価格(税別):1,559円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~