ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水pH計 バンドルモデル03

通常単価(税別)
43,664円
税込単価
48,030円
通常出荷日:4日目

【特長】・PH-1001PE に PHS-03PE と PHS-17PE をセットにしたモデルです・ブ...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621706130
  • トラスココード
    266-8864
  • 質量(g)
    95.000
  • 測定範囲(pH)
    0.00~+14.00
  • 表示範囲(pH)
    0.00~+14.00
  • 分解能(pH)
    0.01
  • 電源
    単四乾電池×1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PHB-1003PE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PHB-1003PEの仕様・寸法情報

JANコード
4983621706130
トラスココード
266-8864
質量(g)
95.000
測定範囲(pH)
0.00~+14.00
表示範囲(pH)
0.00~+14.00
分解能(pH)
0.01
電源
単四乾電池×1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHB-1003PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,664円
( 48,030円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PH-1001PE に PHS-03PE と PHS-17PE をセットにしたモデルです
・ブレード対応ロングpHセンサーが付属しているので、対象物を突き刺しての測定に適しています
・センサー部に金属製の刃がついており、土壌や肉、果物などの硬いものに刺して使用することができます
・PHS-02PEよりもロングタイプ
・ブレード(刃)のみの交換も可能です
・(PHS-17PE)
・PH-1001PE + PHS-03PE + PHS-17PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水pH計 バンドルモデル03の型番PHB-1003PEのページです。 型番PHB-1003PEに関する仕様情報を記載しております。
防水pH計 バンドルモデル03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水pH計 バンドルモデル03
防水pH計 バンドルモデル12
防水pH計 バンドルモデル05
カスタム 防水pH計
防水pH計(センサーなし)
インテリジェント・ウオーター・チェッカー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格43,664円34,068円25,578円16,909円14,845円45,870円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目1日目
JANコード498362170613049836217062224983621706154498362170600049836217061094983621991185
トラスココード266-8864266-8871266-8863171-7567171-7568835-8572
質量(g)95.00095.00095.000130.00090489.000
測定範囲(pH)0.00~+14.000.00~+14.000.00~+14.00---
表示範囲(pH)0.00~+14.000.00~+14.000.00~+14.000.00~+14.000.00~+14.000~14.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました