ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスハンディ梱包機

通常単価(税別)
674,691円
税込単価
742,160円
通常出荷日:2日目

【特長】・摩擦溶着なので金具・バックルが不要です。・梱包物に合わせて溶着時間・引締力を調整できます。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    699-7368
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    ボディカバー:樹脂
  • 適合バンド幅(mm)
    12~13、15~16
  • 電源(V)
    充電式
  • 本体寸法(mm)奥行
    367
  • 本体寸法(mm)高さ
    135
  • 本体寸法(mm)幅
    149

ご注意

  • 充電器(GP00002188032)は別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STB83
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STB83の仕様・寸法情報

トラスココード
699-7368
質量(g)
4000.0
材質1
ボディカバー:樹脂
適合バンド幅(mm)
12~13、15~16
電源(V)
充電式
本体寸法(mm)奥行
367
本体寸法(mm)高さ
135
本体寸法(mm)幅
149

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674,691円
( 742,160円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦溶着なので金具・バックルが不要です。
・梱包物に合わせて溶着時間・引締力を調整できます。
・バッテリー方式のコードレスタイプです。
【用途】
・ワークを梱包。
【材質】
・ボディカバー:樹脂

ご注意

  • 充電器(GP00002188032)は別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンディ梱包機の型番STB83のページです。 型番STB83に関する仕様情報を記載しております。
コードレスハンディ梱包機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスハンディ梱包機
ハンディ梱包機(手動式)
ストラパック 自動梱包機
エコノミー型自動梱包機
半自動梱包機(全面カバー型)
自動梱包機 横型水産用
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格674,691円440,555円1,145,927円638,896円246,497円2,375,929円
通常出荷日2日目18日目19日目4日目4日目15日目
トラスココード699-7368395-6062125-6906824-6635166-8118127-5481
質量(g)4000.03800.0133000.0115000.060000.0200000.0
材質1ボディカバー:樹脂----アーチ:ステンレス
適合バンド幅(mm)12~13、15~169~19199、12、15.515.5、12、9、6、5-
電源(V)充電式充電式単相100単相100単相1003相200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました