17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ゴーグルGL-90

通常単価(税別)
3,0364,290
税込単価
3,3404,719
通常出荷日:11日目

【特長】・広視界スーパーワイド形ゴーグルです・より曇りにくく、より傷に強いレンズにリニューアルしました...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    スモーク
  • 質量(g)
    145.000
  • UVカット
  • 高さ(mm)
    89
  • 長さ(mm)
    96
  • 通気孔
  • 適合規格
    ANSI
  • 幅(mm)
    185
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネイト
  • 顔あたりソフト
  • 防傷加工
  • UVカット率(%)
    99.9
  • レンズ交換

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

バンド色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4580073918328
697-6729
1個
半透明
4580073918311
697-6730
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,036
( 3,340 )
11日目
4,290
( 4,719 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広視界スーパーワイド形ゴーグルです
・より曇りにくく、より傷に強いレンズにリニューアルしました
【材質】
・レンズ:ポリカーボネイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ゴーグルGL-90のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト