17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL10

通常単価(税別)
19,696
税込単価
21,666
通常出荷日:5日目

スーパーツール社のプーラー用パーツ ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL10 シリーズです

  • 適合機種
    GLL10
  • トラスココード
    218-2465
  • JANコード
    4967521385060
  • 質量(g)
    2000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GLLJ10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLLJ10の仕様・寸法情報

適合機種
GLL10
トラスココード
218-2465
JANコード
4967521385060
質量(g)
2000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLLJ10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,696
( 21,666 )
5日目

詳細情報

基本情報

スーパーツール社のプーラー用パーツ ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL10 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL10の型番GLLJ10のページです。 型番GLLJ10に関する仕様情報を記載しております。
ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL10
ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL12
ギヤープーラ(GLL型)用爪 適合機種:GLL8
ベアリングプーラセット(プロ用強力型)
スライドハンマベアリングプーラセット(プロ用強力型)
スライド式超ワイドギヤープーラ部品(爪)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格19,69625,88914,413133,82658,6479,470
通常出荷日5日目5日目5日目1日目在庫品1日目1日目
適合機種GLL10GLL12GLL8---
トラスココード218-2465218-2466218-2470108-5531108-4968813-0607
JANコード496752138506049675213850774967521385053---
質量(g)2000.029001300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト