ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルボφ125 OMT83800 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
34,821
税込単価
38,303
通常出荷日:8日目

【特長】・配管の向きを変える際に使用します・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合がある...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422284
  • トラスココード
    574-4798
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
  • 適合機種
    MJ-10(1個)MR-10(1個)

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMT83800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMT83800の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422284
トラスココード
574-4798
質量(g)
1200.0
材質1
適合機種
MJ-10(1個)MR-10(1個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMT83800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,821
( 38,303 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の向きを変える際に使用します
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・フィルターレスミストコレクターMJ/MR配管用
【材質】
・鉄

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボφ125 OMT83800 【末尾0~9同一商品】の型番OMT83800のページです。 型番OMT83800に関する仕様情報を記載しております。
エルボφ125 OMT83800 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボφ125 OMT83800 【末尾0~9同一商品】
エルボφ150 OMU83800 【末尾0~9同一商品】
レジューサφ125→200 OMT83700 【末尾0~9同一商品】
MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】
EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格34,82141,15217,51741,15294,00027,128
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード494626742228449462674223074946267422277494626742220849462674220484946267422130
トラスココード574-4798574-6295574-4746572-2682572-2753572-2681
質量(g)1200.01600.0500.0004800.014000.03400.0
材質1ろ材:ポリプロピレンアルミニウム亜鉛メッキ鋼板、ステンレス
適合機種MJ-10(1個)MR-10(1個)MJ-15(1個)MR-15(1個)MJ-10(1個)MR-10(1個)MZ-10(1個)EM-15e2、EM-30e2、EM-15e、EM-30e、EM-60eH、EM-90eHEM-30e2、EM-30SC2Lt

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト