ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM-60eH用デミスター

通常単価(税別)
15,522
税込単価
17,074
通常出荷日:11日目

【特長】・ミストコレクターEM-60eHのデミスターです・エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散す...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420822
  • トラスココード
    522-6075
  • 質量(g)
    2500.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    22
  • 本体寸法(mm)高さ
    444
  • 本体寸法(mm)幅
    660
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 適合機種
    EM-60eH(2個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NEM24015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEM24015の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420822
トラスココード
522-6075
質量(g)
2500.0
本体寸法(mm)奥行
22
本体寸法(mm)高さ
444
本体寸法(mm)幅
660
材質1
スチール(亜鉛メッキ)
適合機種
EM-60eH(2個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEM24015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,522
( 17,074 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターEM-60eHのデミスターです
・エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します
・洗浄して繰り返し使用できます
【用途】
・ミストコレクターEM-eH用
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-60eH用デミスターの型番NEM24015のページです。 型番NEM24015に関する仕様情報を記載しております。
EM-60eH用デミスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EM-60eH用デミスター
EM-90eH用デミスター
EM-eH用エリミネータ
EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格15,52212,56041,35194,00027,128135,570
通常出荷日11日目11日目8日目8日目8日目8日目
JANコード494626742082249462674208394946267420815494626742204849462674221304946267421928
トラスココード522-6075522-6061522-6050572-2753572-2681572-2662
質量(g)2500.01800.03600.014000.03400.04100.0
本体寸法(mm)奥行2244442444443444
本体寸法(mm)高さ44422440340680691

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト