ファクトリーサプライ用品技術窓口

MZ-30用アフターフィルター

通常単価(税別)
34,821
税込単価
38,303
通常出荷日:19日目

【特長】・油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです・アフターフィルター単品です...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421935
  • トラスココード
    421-0211
  • 質量(g)
    3200.0
  • 本体寸法(mm)高さ
    304
  • 本体寸法(mm)幅
    φ400
  • 適用ミスト
    油性ミスト
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 適合機種
    MZ-30(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 交換の周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。
  • 風量低下・変形・劣化・損傷がある場合は交換してください。
  • 使用状況に応じ交換周期を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMR84307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMR84307の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421935
トラスココード
421-0211
質量(g)
3200.0
本体寸法(mm)高さ
304
本体寸法(mm)幅
φ400
適用ミスト
油性ミスト
材質1
ポリプロピレン
適合機種
MZ-30(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMR84307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,821
( 38,303 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです
・アフターフィルター単品です
【用途】
・ミストコレクターMZ-30用のオプションフィルター交換用
・油性ミスト捕集用
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 交換の周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。
  • 風量低下・変形・劣化・損傷がある場合は交換してください。
  • 使用状況に応じ交換周期を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MZ-30用アフターフィルターの型番OMR84307のページです。 型番OMR84307に関する仕様情報を記載しております。
MZ-30用アフターフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MZ-30用アフターフィルター
MZ-10/15用アフターフィルター
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】
EM-8e2・8e3用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格34,82126,04327,128135,57017,73912,560
通常出荷日19日目4日目8日目8日目19日目11日目
JANコード494626742193549462674222154946267422130494626742192849462674220314946267422161
トラスココード421-0211421-0245572-2681572-2662574-6359574-6368
質量(g)3200.01600.03400.04100.02300.01300.0
本体寸法(mm)高さ304304680691490335
本体寸法(mm)幅φ400φ300269984025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト