ファクトリーサプライ用品技術窓口

MJ-25用 アフターフィルターセット

通常単価(税別)
120,000
税込単価
132,000
通常出荷日:8日目

【特長】・油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです・後付けできます【用途】・ミ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420884
  • トラスココード
    522-6067
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    ろ布:ポリプロピレン
  • 適合機種
    MJ-25 #10161~(1個)
  • 材質2
    補強材:高密度ポリエチレン

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。
  • 使用状況に応じ交換周期を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMZ81417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMZ81417の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420884
トラスココード
522-6067
質量(g)
10000.0
材質1
ろ布:ポリプロピレン
適合機種
MJ-25 #10161~(1個)
材質2
補強材:高密度ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMZ81417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,000
( 132,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです
・後付けできます
【用途】
・ミストコレクターMJ-25油性ミスト・高濃度ミスト補修用
【材質】
・ろ布:ポリプロピレン
・補強材:高密度ポリエチレン
・エレメント
・取付板一式
・ネジ
・取付説明書

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。
  • 使用状況に応じ交換周期を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MJ-25用 アフターフィルターセットの型番OMZ81417のページです。 型番OMZ81417に関する仕様情報を記載しております。
MJ-25用 アフターフィルターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト