ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
94,000
税込単価
103,400
通常出荷日:8日目

【特長】・電気集塵式ミストコレクターEM-e2EM-eEM-eHシリーズ用の集塵極です・洗浄して繰り返...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422048
  • トラスココード
    572-2753
  • 質量(g)
    14000.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    444
  • 本体寸法(mm)高さ
    340
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 材質1
    アルミニウム
  • 適合機種
    EM-15e2、EM-30e2、EM-15e、EM-30e、EM-60eH、EM-90eH

ご注意

  • EM-8e3・8e2・8eには使用しません。
  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NEK22015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEK22015の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422048
トラスココード
572-2753
質量(g)
14000.0
本体寸法(mm)奥行
444
本体寸法(mm)高さ
340
本体寸法(mm)幅
330
材質1
アルミニウム
適合機種
EM-15e2、EM-30e2、EM-15e、EM-30e、EM-60eH、EM-90eH

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEK22015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,000
( 103,400 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気集塵式ミストコレクターEM-e2EM-eEM-eHシリーズ用の集塵極です
・洗浄して繰り返し使用できます
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・ミストコレクターEMシリーズ用
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • EM-8e3・8e2・8eには使用しません。
  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】の型番NEK22015のページです。 型番NEK22015に関する仕様情報を記載しております。
EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
EM-8e2・8e3用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
電気集塵式ミストコレクター 0.13KW
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格94,000135,57066,00027,12812,560371,868
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目11日目
JANコード494626742204849462674219284946267422062494626742213049462674221614946267410625
トラスココード572-2753572-2662572-2710572-2681574-6368340-3258
質量(g)14000.04100.02200.03400.01300.029000.0
本体寸法(mm)奥行444444444443302535
本体寸法(mm)高さ340691356680335400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト