ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
27,128
税込単価
29,841
通常出荷日:8日目

【特長】・ミストコレクターEM-30e2/EM-30SC2Lt用の一次フィルターです・電極の負荷低減の...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422130
  • トラスココード
    572-2681
  • 質量(g)
    3400.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    443
  • 本体寸法(mm)高さ
    680
  • 本体寸法(mm)幅
    26
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板、ステンレス
  • 適合機種
    EM-30e2、EM-30SC2Lt

ご注意

  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NFH80007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFH80007の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422130
トラスココード
572-2681
質量(g)
3400.0
本体寸法(mm)奥行
443
本体寸法(mm)高さ
680
本体寸法(mm)幅
26
材質1
亜鉛メッキ鋼板、ステンレス
適合機種
EM-30e2、EM-30SC2Lt

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NFH80007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,128
( 29,841 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターEM-30e2/EM-30SC2Lt用の一次フィルターです
・電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます
・洗浄して繰り返し使用できます
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・ミストコレクターEMシリーズ用
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板、ステンレス

ご注意

  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】の型番NFH80007のページです。 型番NFH80007に関する仕様情報を記載しております。
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト