ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵ショーケース

通常単価(税別)
133,377円~135,290円
税込単価
146,715円~148,819円
通常出荷日:11日目

PANASONIC社の冷蔵ショーケース 冷蔵ショーケース シリーズです

  • 奥行(mm)
    450
  • 電源(V)
    125
  • 冷却性能(℃)
    3-10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

定格内容積(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
750
1080
121/133
144
4549980350713
59000.0
447-7044
1個
460
1517
121/127
131
4549980238325
61000.0
447-7041
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,290円
( 148,819円 )
11日目
133,377円
( 146,715円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PANASONIC社の冷蔵ショーケース 冷蔵ショーケース シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵ショーケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵ショーケース
グランドシェフSP サバキ 東型 15cm 10241
蝶プラ デスコS1A
チーズ用セロファン チーズセロ 340XS(1000枚)
UK 18-8 角型 ストックポット 34cm 手付
手振り鈴
メーカーPanasonicアズワン蝶プラ工業アズワンアズワンアズワン
通常価格133,377円-27,553円1,481円23,262円44,459円15,014円 -
通常出荷日11日目19日目4日目8日目8日目8日目
奥行(mm)450-----
電源(V)125-----
冷却性能(℃)3-10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト