ファクトリーサプライ用品技術窓口

MJ-5用 アフターフィルターセット

通常単価(税別)
55,824
税込単価
61,406
通常出荷日:8日目

【特長】・油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです・後付けできます【用途】・ミ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420853
  • トラスココード
    522-6053
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    ろ布:ポリプロピレン
  • 適合機種
    MJ-5 #10624~ただし10664~10723のぞく(1個)
  • 材質2
    補強材:高密度ポリエチレン

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • MJ-5機番10624以降(ただし、10664~10723のぞく)に使用できます。
  • エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。使用状況に応じ交換周期を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMW81017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMW81017の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420853
トラスココード
522-6053
質量(g)
3200.0
材質1
ろ布:ポリプロピレン
適合機種
MJ-5 #10624~ただし10664~10723のぞく(1個)
材質2
補強材:高密度ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMW81017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,824
( 61,406 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです
・後付けできます
【用途】
・ミストコレクターMJ-5油性ミスト・高濃度ミスト補修用
【材質】
・ろ布:ポリプロピレン
・補強材:高密度ポリエチレン
・エレメント
・取付板一式
・ネジ
・取付説明書

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • MJ-5機番10624以降(ただし、10664~10723のぞく)に使用できます。
  • エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。使用状況に応じ交換周期を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MJ-5用 アフターフィルターセットの型番OMW81017のページです。 型番OMW81017に関する仕様情報を記載しております。
MJ-5用 アフターフィルターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MJ-5用 アフターフィルターセット
MJ-25用 アフターフィルターセット
MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】
MZ-30用アフターフィルター
MZ-10/15用アフターフィルター
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格55,824120,00041,15234,82126,04327,128
通常出荷日8日目8日目8日目19日目4日目8日目
JANコード494626742085349462674208844946267422208494626742193549462674222154946267422130
トラスココード522-6053522-6067572-2682421-0211421-0245572-2681
質量(g)3200.010000.04800.03200.01600.03400.0
材質1ろ布:ポリプロピレンろ布:ポリプロピレンろ材:ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン亜鉛メッキ鋼板、ステンレス
適合機種MJ-5 #10624~ただし10664~10723のぞく(1個)MJ-25 #10161~(1個)MZ-10(1個)MZ-30(1個)MZ-10(1個)、MZ-15(1個)EM-30e2、EM-30SC2Lt

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト