ファクトリーサプライ用品技術窓口

MJ-10用 押ボタンスイッチ

通常単価(税別)
17,739
税込単価
19,513
通常出荷日:8日目

【特長】・ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です・過負荷保護装置付きの電装部品です【...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420976
  • トラスココード
    522-6087
  • 質量(g)
    820.000
  • 適合機種
    MJ-10(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • ケーブルは別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMT83015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMT83015の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420976
トラスココード
522-6087
質量(g)
820.000
適合機種
MJ-10(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMT83015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,739
( 19,513 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です
・過負荷保護装置付きの電装部品です
【用途】
・フィルターレスミストコレクターMJ用

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • ケーブルは別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MJ-10用 押ボタンスイッチの型番OMT83015のページです。 型番OMT83015に関する仕様情報を記載しております。
MJ-10用 押ボタンスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MJ-10用 押ボタンスイッチ
MZ-10/15用アフターフィルター
MJ-25用 アフターフィルターセット
MJ-5用 アフターフィルターセット
MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】
EM-eH用エリミネータ
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格17,73926,043120,00055,82441,15241,351
通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目8日目
JANコード494626742097649462674222154946267420884494626742085349462674222084946267420815
トラスココード522-6087421-0245522-6067522-6053572-2682522-6050
質量(g)820.0001600.010000.03200.04800.03600.0
適合機種MJ-10(1個)MZ-10(1個)、MZ-15(1個)MJ-25 #10161~(1個)MJ-5 #10624~ただし10664~10723のぞく(1個)MZ-10(1個)EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト