ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM-eH用エリミネータ

通常単価(税別)
41,351
税込単価
45,486
通常出荷日:8日目

【特長】・90eHのエリミネータです・電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます・洗浄して繰り返し...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420815
  • トラスココード
    522-6050
  • 質量(g)
    3600.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    42
  • 本体寸法(mm)高さ
    440
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 材質1
    メッキ鋼板6価クロムフリー材
  • 適合機種
    EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NEM23017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEM23017の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420815
トラスココード
522-6050
質量(g)
3600.0
本体寸法(mm)奥行
42
本体寸法(mm)高さ
440
本体寸法(mm)幅
330
材質1
メッキ鋼板6価クロムフリー材
適合機種
EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEM23017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,351
( 45,486 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90eHのエリミネータです
・電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます
・洗浄して繰り返し使用できます
【用途】
・ミストコレクターEM-eH用
【材質】
・メッキ鋼板6価クロムフリー材

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-eH用エリミネータの型番NEM23017のページです。 型番NEM23017に関する仕様情報を記載しております。
EM-eH用エリミネータのレビュー
この商品のレビューはありません

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト