17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MC-45用一次フィルター

通常単価(税別)
70,000
税込単価
77,000
通常出荷日:4日目

【特長】・ミストコレクターMC-45用の一次フィルターです・金属製デミスターです【材質】・鉄線

  • JANコード
    4946267422017
  • トラスココード
    421-1745
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    鉄線
  • 適合機種・必要数
    MC-45(1個)
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    490×25×838

ご注意

  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC-34117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-34117の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422017
トラスココード
421-1745
質量(g)
4500.0
材質1
鉄線
適合機種・必要数
MC-45(1個)
本体寸法(mm)縦×横×奥行
490×25×838

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-34117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,000
( 77,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターMC-45用の一次フィルターです
・金属製デミスターです
【材質】
・鉄線

ご注意

  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC-45用一次フィルターの型番MC-34117のページです。 型番MC-34117に関する仕様情報を記載しております。
MC-45用一次フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト