ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM-8e2・8e3用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
12,560
税込単価
13,816
通常出荷日:11日目

【特長】・ミストコレクターEM-8e2/EM-8e3用の一次フィルターです・電極の負荷低減のため、粗大...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422161
  • トラスココード
    574-6368
  • 質量(g)
    1300.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    302
  • 本体寸法(mm)高さ
    335
  • 本体寸法(mm)幅
    25
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミ
  • 適合機種
    EM-8e2(1個)EM-8e3(1個)

ご注意

  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NFQ81007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFQ81007の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422161
トラスココード
574-6368
質量(g)
1300.0
本体寸法(mm)奥行
302
本体寸法(mm)高さ
335
本体寸法(mm)幅
25
材質1
亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミ
適合機種
EM-8e2(1個)EM-8e3(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NFQ81007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,560
( 13,816 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターEM-8e2/EM-8e3用の一次フィルターです
・電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます
・洗浄して繰り返し使用できます
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・ミストコレクターEMシリーズ用
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミ

ご注意

  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-8e2・8e3用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】の型番NFQ81007のページです。 型番NFQ81007に関する仕様情報を記載しております。
EM-8e2・8e3用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EM-8e2・8e3用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 一次フィルター 【末尾0~9同一商品】
EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
EM-15e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】
EM-e用 集塵極 【末尾0~9同一商品】
MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格12,56027,128135,57066,00094,00017,739
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目19日目
JANコード494626742216149462674221304946267421928494626742206249462674220484946267422031
トラスココード574-6368572-2681572-2662572-2710572-2753574-6359
質量(g)1300.03400.04100.02200.014000.02300.0
本体寸法(mm)奥行30244344444444425
本体寸法(mm)高さ335680691356340490

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました