ファクトリーサプライ用品技術窓口

EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
135,570
税込単価
149,127
通常出荷日:8日目

【特長】・電気集塵式ミストコレクターEM-30e2EM-30SC2Lt用の荷電極です・洗浄して繰り返し...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421928
  • トラスココード
    572-2662
  • 質量(g)
    4100.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    444
  • 本体寸法(mm)高さ
    691
  • 本体寸法(mm)幅
    99
  • 材質1
    アルミニウム
  • 適合機種
    EM-30e2、EM-30SC2Lt

ご注意

  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NFF82117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFF82117の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421928
トラスココード
572-2662
質量(g)
4100.0
本体寸法(mm)奥行
444
本体寸法(mm)高さ
691
本体寸法(mm)幅
99
材質1
アルミニウム
適合機種
EM-30e2、EM-30SC2Lt

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NFF82117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,570
( 149,127 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気集塵式ミストコレクターEM-30e2EM-30SC2Lt用の荷電極です
・洗浄して繰り返し使用できます
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・ミストコレクターEMシリーズ用
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 吸逆仕様(点検扉側から見て吸込口が右側)には使用できません。
  • 変形や破損がある場合は新しいものと交換してください。
  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】の型番NFF82117のページです。 型番NFF82117に関する仕様情報を記載しております。
EM-30e2用 荷電極 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト