ファクトリーサプライ用品技術窓口

MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
17,739
税込単価
19,513
通常出荷日:19日目

【特長】・ミストコレクターMC-45用の二次フィルターです・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422031
  • トラスココード
    574-6359
  • 質量(g)
    2300.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    25
  • 本体寸法(mm)高さ
    490
  • 本体寸法(mm)幅
    840
  • 材質1
    ウレタンフォーム、金属
  • 適合機種
    MC-45(1個)

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC-34215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-34215の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422031
トラスココード
574-6359
質量(g)
2300.0
本体寸法(mm)奥行
25
本体寸法(mm)高さ
490
本体寸法(mm)幅
840
材質1
ウレタンフォーム、金属
適合機種
MC-45(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-34215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,739
( 19,513 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターMC-45用の二次フィルターです
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・フィルター式ミストコレクターMC-45用
【材質】
・ウレタンフォーム、金属

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】の型番MC-34215のページです。 型番MC-34215に関する仕様情報を記載しております。
MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト