ファクトリーサプライ用品技術窓口

MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
41,152
税込単価
45,267
通常出荷日:8日目

【特長】・フィルター式ミストコレクターMZ-10用アフターフィルターセットです・油性ミスト高濃度ミスト...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422208
  • トラスココード
    572-2682
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン
  • 適合機種
    MZ-10(1個)
  • 材質2
    パッキン:ニトリルゴムスポンジ

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMP84007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMP84007の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422208
トラスココード
572-2682
質量(g)
4800.0
材質1
ろ材:ポリプロピレン
適合機種
MZ-10(1個)
材質2
パッキン:ニトリルゴムスポンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMP84007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,152
( 45,267 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター式ミストコレクターMZ-10用アフターフィルターセットです
・油性ミスト高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです
・後付けできます
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・ミストコレクターMZ-10用
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン
・パッキン:ニトリルゴムスポンジ
・エレメント、アフターフィルターダクト、ビス、シールワッシャー、取付手順書

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】の型番OMP84007のページです。 型番OMP84007に関する仕様情報を記載しております。
MZ-10用 アフターフィルターセット 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト