ファクトリーサプライ用品技術窓口

レジューサφ125→200 OMT83700 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
17,517
税込単価
19,269
通常出荷日:8日目

【特長】・ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です・吸込口径Φ125からΦ200にサイズ変更でき...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422277
  • トラスココード
    574-4746
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
  • 適合機種
    MJ-10(1個)MR-10(1個)

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMT83700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMT83700の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422277
トラスココード
574-4746
質量(g)
500.000
材質1
適合機種
MJ-10(1個)MR-10(1個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMT83700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,517
( 19,269 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です
・吸込口径Φ125からΦ200にサイズ変更できます
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・フィルターレスミストコレクターMJ/MR配管用
【材質】
・鉄

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジューサφ125→200 OMT83700 【末尾0~9同一商品】の型番OMT83700のページです。 型番OMT83700に関する仕様情報を記載しております。
レジューサφ125→200 OMT83700 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト