ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックファンヒーター

通常単価(税別)
7,574円
税込単価
8,331円
通常出荷日:5日目

【特長】・ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインのセラミックファンヒーターです。...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576702294
  • トラスココード
    674-3281
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    PP
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    (送風)0.027/0.023 (600)0.63/0.6 (1200)1.25/1.15
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 本体寸法(mm)奥行
    130
  • 本体寸法(mm)高さ
    360
  • 本体寸法(mm)幅
    230
  • 電源(V)
    単相100
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    38.75円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    35.65円/h
  • 暖房目安コンクリート
    約6.9[[M2]]
  • 暖房目安木造
    約4.9[[M2]]
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ACH-E12C-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACH-E12C-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4967576702294
トラスココード
674-3281
質量(g)
2000
材質1
PP
材質2
ABS樹脂
消費電力(kW)(50/60Hz)
(送風)0.027/0.023 (600)0.63/0.6 (1200)1.25/1.15
電源コード長さ(m)
1.6
本体寸法(mm)奥行
130
本体寸法(mm)高さ
360
本体寸法(mm)幅
230
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(50Hz)
38.75円/h
標準消費電力料金(60Hz)
35.65円/h
暖房目安コンクリート
約6.9[[M2]]
暖房目安木造
約4.9[[M2]]
色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACH-E12C-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,574円
( 8,331円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインのセラミックファンヒーターです。
・スイッチオンですぐに暖まります。
・軽量・コンパクトなので狭い場所でも使うことができ、持ち運びも楽です。
【用途】
・寒さ対策に。
【材質】
・PP
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックファンヒーターの型番ACH-E12C-Wのページです。 型番ACH-E12C-Wに関する仕様情報を記載しております。
セラミックファンヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックファンヒーター
ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付
デスクパネルヒーター
加湿セラミックファンヒーター
セラミックファンヒーター EF-P1200H
加湿セラミックファンヒーター EF-H1200G
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマダイニチダイニチ
通常価格7,574円22,070円10,044円26,542円28,583円37,813円
通常出荷日5日目4日目3日目4日目19日目1日目
JANコード496757670229449675764387354967576672061---
トラスココード674-3281354-0276573-3775---
質量(g)20008400.01700.05500.0--
材質1PPスチールポリエステル---
材質2ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました