ファクトリーサプライ用品技術窓口

大風量セラミックヒーター Wセンサー付

通常単価(税別)
10,097
税込単価
11,107
通常出荷日:2日目

【特長】・室温センサーと人感センサー搭載の大風量セラミックヒーターです・人感センサーによる自動運転にす...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576705400
  • トラスココード
    674-3275
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    ABS樹脂、PP樹脂、スチール
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    (ターボ)1.2/(標準)1.0/(節電)0.55
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 本体寸法(mm)奥行
    130
  • 本体寸法(mm)高さ
    378
  • 本体寸法(mm)幅
    270
  • 電源(V)
    単相100
  • 暖房目安コンクリート
    約4.5畳(6.9[[M2]])
  • 暖房目安木造
    約3畳(4.9[[M2]])
  • グレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ACH-LW12A-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACH-LW12A-Hの仕様・寸法情報

JANコード
4967576705400
トラスココード
674-3275
質量(g)
2400.0
材質1
ABS樹脂、PP樹脂、スチール
消費電力(kW)(50/60Hz)
(ターボ)1.2/(標準)1.0/(節電)0.55
電源コード長さ(m)
1.6
本体寸法(mm)奥行
130
本体寸法(mm)高さ
378
本体寸法(mm)幅
270
電源(V)
単相100
暖房目安コンクリート
約4.5畳(6.9[[M2]])
暖房目安木造
約3畳(4.9[[M2]])
グレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACH-LW12A-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,097
( 11,107 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室温センサーと人感センサー搭載の大風量セラミックヒーターです
・人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入ります
・2つのセンサーを使うことで、電気代を抑えながら、あたためることができます
・温風は、1200W・1000W・550Wの3段階の切り替えができます
【用途】
・キッチン・勉強部屋・脱衣所・などのスポット暖房にぴったりです
・寒さ対策に
【材質】
・ABS樹脂、PP樹脂、スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大風量セラミックヒーター Wセンサー付の型番ACH-LW12A-Hのページです。 型番ACH-LW12A-Hに関する仕様情報を記載しております。
大風量セラミックヒーター Wセンサー付のレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト