ファクトリーサプライ用品技術窓口

電ドラボール USBケーブル+ビット1本付

通常単価(税別)
5,732円~6,982円
税込単価
6,305円~7,680円
通常出荷日:7日目

【特長】・端子台で増締めが少なくなります。・木工下穴あけで止まりにくいです。・ロングビットでも力が伝わ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    本体:難燃性エラストマー
  • 材質2
    ビット:ビット材
  • 最大締付トルク(N・m)
    12
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    280

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

付属品

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ビット(+)2×100mm、USB充電ケーブル(TypeA-C)
4907587037275
706-0469
1個
ビット(+)2×100mm×2本、USB充電ケーブル(TypeA-C)、ビット(+)1、(+)3、(-)6×100mm×各1本、専用ACアダプター
4907587037282
706-0473
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,732円
( 6,305円 )
7日目
6,982円
( 7,680円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子台で増締めが少なくなります。
・木工下穴あけで止まりにくいです。
・ロングビットでも力が伝わります。
・スイッチを離すとピタッと停止します。
・充電ポートはUSBタイプCで簡単に充電できます。
・パワーアップでこんなにも作業が変わります。
【用途】
・電気設備工事、組み立て、機械のメンテナンス、DIYなど、様々なネジ締め作業に。
【材質】
・本体:難燃性エラストマー
・ビット:ビット材
【セット内容】
・ビット[[+]]2×100mm、USB充電ケーブル(TypeA-C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドラボール USBケーブル+ビット1本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
電ドラボールプラス セット
VESSEL 2WAYパワードライバーセット
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格5,732円-7,576円4,325円63,091円 -54,251円45,622円 -
通常出荷日7日目9日目7日目1日目1日目1日目〜
質量(g)170.000172.000125.0001200710-
材質1本体:難燃性エラストマー本体:PA6GF15+エラストマー軸:ASSY PC+エラストマーPC+エラストマーPC+エラストマー
材質2ビット:ビット材ビット:特殊合金鋼ハンドル:POM ---
最大締付トルク(N・m)121.2・1.6・2.0----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])280280・340・400----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト