ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プロメルタシステム用制御装置

通常単価(税別)
1,675,748円
税込単価
1,843,323円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・プロメルタシステム用制御装置・PRB専用の制御装置です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRC-220B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PRC-220Bの仕様・寸法情報

JANコード
4544554003415
質量(g)
120.000
トラスココード
409-8160
入力電圧(V)
3相AC200

型番リスト

表示件数
型番
PRC-220B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675,748円
( 1,843,323円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プロメルタシステム用制御装置
・PRB専用の制御装置です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロメルタシステム用制御装置の型番PRC-220Bのページです。 型番PRC-220Bに関する仕様情報を記載しております。
プロメルタシステム用制御装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロメルタシステム用制御装置
Han(R) 産業用コネクタ用圧着工具 ロケーター付
UMシリーズ用 圧着工具
D5000シリーズ用工具
D2000シリーズ用工具
D3000シリーズ用工具
メーカーカネテックHARTINGヒロセ電機TE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,675,748円61,548円60,031円324,291円 -5,956円 -124,697円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード4544554003415-----
質量(g)120.000-----
トラスココード409-8160-----
入力電圧(V)3相AC200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました