17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸気側保護ネットφ620 SJF-404A

通常単価(税別)
12,090
税込単価
13,299
通常出荷日:2日目

スイデン社の送風機用パーツ 吸気側保護ネットΦ620 SJF-404A シリーズです

  • JANコード
    4538634801213
  • トラスココード
    689-6486
  • ハネ径(mm)
    Φ400
  • 質量(g)
    0
  • 適合本体
    SJF-404A
  • 品名
    吸気側保護ネットφ620 SJF-404A

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1074002000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1074002000の仕様・寸法情報

JANコード
4538634801213
トラスココード
689-6486
ハネ径(mm)
Φ400
質量(g)
0
適合本体
SJF-404A
品名
吸気側保護ネットφ620 SJF-404A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1074002000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,090
( 13,299 )
2日目

詳細情報

基本情報

スイデン社の送風機用パーツ 吸気側保護ネットΦ620 SJF-404A シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸気側保護ネットφ620 SJF-404Aの型番1074002000のページです。 型番1074002000に関する仕様情報を記載しております。
吸気側保護ネットφ620 SJF-404Aのレビュー
この商品のレビューはありません

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト