ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機こでかファン

通常単価(税別)
160,769円
税込単価
176,846円
通常出荷日:2日目

【特長】・レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。・移動に便利な4輪キャスターです。・風向きは俯仰角方...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634412266
  • トラスココード
    579-0102
  • ハネ径(mm)
    400
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 奥行(mm)
    590
  • 高さ(mm)
    858
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.4/0.4
  • 適合ダクト径(mm)
    適合ダクトなし
  • 幅(mm)
    700
  • 質量(g)
    36000.0
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    270/410
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    158
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    198
  • 消費電力(W)50Hz
    270
  • 消費電力(W)60Hz
    410
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    67/71
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    158/198
  • 極数(P)
    4
  • 保護装置
    サーマルスイッチ
  • 電源コード長さ(m)
    7.7

ご注意

  • 指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故にご注意ください。
  • ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
  • ダクト接続不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SJF-404A-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SJF-404A-1の仕様・寸法情報

JANコード
4538634412266
トラスココード
579-0102
ハネ径(mm)
400
ファン翼数(枚)
4
奥行(mm)
590
高さ(mm)
858
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)(50/60Hz)
0.4/0.4
適合ダクト径(mm)
適合ダクトなし
幅(mm)
700
質量(g)
36000.0
消費電力(kW)(50/60Hz)
270/410
風量([[M3]]/min)50Hz
158
風量([[M3]]/min)60Hz
198
消費電力(W)50Hz
270
消費電力(W)60Hz
410
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67/71
電源(V)
単相100
最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
158/198
極数(P)
4
保護装置
サーマルスイッチ
電源コード長さ(m)
7.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJF-404A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,769円
( 176,846円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
・移動に便利な4輪キャスターです。
・風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
【用途】
・大工場の涼風供給・換気・循環に。
・体育館、ジムなどの涼風送風に。

ご注意

  • 指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故にご注意ください。
  • ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
  • ダクト接続不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機こでかファンの型番SJF-404A-1のページです。 型番SJF-404A-1に関する仕様情報を記載しております。
送風機こでかファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機こでかファン
送風機ジェットスイファン(アルミハネ)
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
送風機 マルチアングルファン ハネ288mm
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
吸気側保護ネットφ620 SJF-404A
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格160,769円33,806円 -50,284円68,553円54,245円 -12,403円
通常出荷日2日目1日目〜4日目1日目〜1日目2日目
JANコード4538634412266-4538634412488--4538634801213
トラスココード579-0102-190-0063--689-6486
ハネ径(mm)400-200288288Φ400
ファン翼数(枚)46444-
奥行(mm)590-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました