17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ125キャスタ(ストッパー付)SJF-700A

通常単価(税別)
15,913
税込単価
17,504
通常出荷日:9日目

スイデン社の送風機用パーツ Φ125キャスタ(ストッパー付)SJF-700A シリーズです

  • トラスココード
    380-7784
  • 質量(g)
    1580.0
  • 品名
    キャスタ(ストッパー付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1028501002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1028501002の仕様・寸法情報

トラスココード
380-7784
質量(g)
1580.0
品名
キャスタ(ストッパー付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1028501002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,913
( 17,504 )
9日目

詳細情報

基本情報

スイデン社の送風機用パーツ Φ125キャスタ(ストッパー付)SJF-700A シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ125キャスタ(ストッパー付)SJF-700Aの型番1028501002のページです。 型番1028501002に関する仕様情報を記載しております。
φ125キャスタ(ストッパー付)SJF-700Aのレビュー
この商品のレビューはありません

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト