17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットSW IP54 SJF-600A(新)

通常単価(税別)
24,638
税込単価
27,102
通常出荷日:5日目

スイデン社の送風機(可搬型) マグネットSW IP54 SJF-600A(新) シリーズです

  • トラスココード
    422-9109
  • 質量(g)
    935.000
  • 品名
    マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1027602000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1027602000の仕様・寸法情報

トラスココード
422-9109
質量(g)
935.000
品名
マグネット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1027602000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,638
( 27,102 )
5日目

詳細情報

基本情報

スイデン社の送風機(可搬型) マグネットSW IP54 SJF-600A(新) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットSW IP54 SJF-600A(新)の型番1027602000のページです。 型番1027602000に関する仕様情報を記載しております。
マグネットSW IP54 SJF-600A(新)のレビュー
この商品のレビューはありません

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト