ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機ジェットスイファン(アルミハネ)

通常単価(税別)
43,541
税込単価
47,895
通常出荷日:5日目

【特長】・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備・効率の良い送風を実現します・酸素欠乏・窒息事故...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634412976
  • トラスココード
    422-7511
  • ハネ径(mm)
    288
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 適合ダクト径(mm)
    320
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    6.56円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    8.96円/h
  • 質量(g)
    13400.0
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    84.3/87.8
  • 消費電力(W)50Hz
    410
  • 消費電力(W)60Hz
    560
  • 電源(V)
    三相200
  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    50/58

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SJF-300RS-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJF-300RS-3Aの仕様・寸法情報

JANコード
4538634412976
トラスココード
422-7511
ハネ径(mm)
288
ファン翼数(枚)
4
適合ダクト径(mm)
320
標準消費電力料金(50Hz)
6.56円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.96円/h
質量(g)
13400.0
騒音値(dB(A))50/60Hz
84.3/87.8
消費電力(W)50Hz
410
消費電力(W)60Hz
560
電源(V)
三相200
最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
50/58
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJF-300RS-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,541
( 47,895 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備
・効率の良い送風を実現します
・酸素欠乏・窒息事故防止に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機ジェットスイファン(アルミハネ)の型番SJF-300RS-3Aのページです。 型番SJF-300RS-3Aに関する仕様情報を記載しております。
送風機ジェットスイファン(アルミハネ)のレビュー
この商品のレビューはありません

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト