ファクトリーサプライ用品技術窓口

歩行型ホイール運搬車こまわりくん

通常単価(税別)
489,098円
税込単価
538,008円
通常出荷日:1日目

【特長】・小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です・タイヤ式なので軟弱地以外の使用...

詳細を確認
  • トラスココード
    467-8599
  • 質量(g)
    115000.0
  • 材質1
    本体:スチール車輪:ゴム
  • 高さ(mm)
    990
  • 幅(mm)
    675
  • タイプ
    後押し三輪車
  • 最大積載能力(kg)
    250
  • 長さ(mm)
    1825
  • 馬力(PS)
    4.2
  • 最小旋回半径(mm)
    1.1
  • 使用燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 走行速度(負荷)(km/h)
    2.9~5.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EK404FS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK404FSの仕様・寸法情報

トラスココード
467-8599
質量(g)
115000.0
材質1
本体:スチール車輪:ゴム
高さ(mm)
990
幅(mm)
675
タイプ
後押し三輪車
最大積載能力(kg)
250
長さ(mm)
1825
馬力(PS)
4.2
最小旋回半径(mm)
1.1
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
走行速度(負荷)(km/h)
2.9~5.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EK404FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489,098円
( 538,008円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です
・タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです
・狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です
・自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます
【用途】
・農業資材・堆肥・収穫物運搬に
【材質】
・本体:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歩行型ホイール運搬車こまわりくんの型番EK404FSのページです。 型番EK404FSに関する仕様情報を記載しております。
歩行型ホイール運搬車こまわりくんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩行型ホイール運搬車こまわりくん
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
コン助 アルミ平型2輪車
充電式運搬車アシストキャリー
アルミ平型一輪車 コン助
アルミ合金平型一輪車 コン助
メーカー筑水キャニコムハラックスハラックスワキタハラックスハラックス
通常価格489,098円55,617円 -31,231円186,158円20,908円 -25,078円 -
通常出荷日1日目4日目3日目4日目3日目5日目
トラスココード467-8599-----
質量(g)115000.0-----
材質1本体:スチール車輪:ゴム-----
高さ(mm)990-----
幅(mm)675-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました