ファクトリーサプライ用品技術窓口

低粘度潤滑油

通常単価(税別)
4,214円
税込単価
4,635円
通常出荷日:4日目

【特長】・多目的低粘度焼付き防止剤です・強力な潤滑作用により、精密機器の給油期間延長します・耐熱性に優...

詳細を確認
  • JANコード
    4562281593252
  • トラスココード
    535-3221
  • 色
    透明
  • 容量(ml)
    330
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    主成分:精製鉱油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PFK-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PFK-330の仕様・寸法情報

JANコード
4562281593252
トラスココード
535-3221
色
透明
容量(ml)
330
質量(g)
330.000
材質1
主成分:精製鉱油

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFK-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的低粘度焼付き防止剤です
・強力な潤滑作用により、精密機器の給油期間延長します
・耐熱性に優れ、粘度が低く清潔でゴム、プラスチックや全ての金属に安全です
・乾燥炉のチェーンなどの高温箇所においても酸化劣化がほとんどなく性能を維持します
【用途】
・印刷機械、射出成形機用
・バルブのねじ部のかじれ、焼付け防止に
・エアツールなどの作業工具の保守メンテナンス作業に
【材質】
・主成分:精製鉱油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低粘度潤滑油の型番PFK-330のページです。 型番PFK-330に関する仕様情報を記載しております。
低粘度潤滑油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低粘度潤滑油
超極・圧耐摩耗潤滑添加剤 ガロン
ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ
300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングスリーエムジャパンエスコ住鉱潤滑剤エスコ
通常価格4,214円44,825円17,591円 -961円2,760円595円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45622815932524562281593306----
トラスココード535-3221696-5085----
色透明-----
容量(ml)330-----
質量(g)330.0003800----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました