17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超極・圧耐摩耗潤滑添加剤 ガロン

通常単価(税別)
44,034
税込単価
48,437
通常出荷日:5日目

【特長】・低粘度でありながら引火点が高く指定可燃物扱いで消防法の指定数量にカウントされません【用途】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4562281593306
  • トラスココード
    696-5085
  • 質量(g)
    3800
  • 容器
    ガロン缶

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3006の仕様・寸法情報

JANコード
4562281593306
トラスココード
696-5085
質量(g)
3800
容器
ガロン缶

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,034
( 48,437 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度でありながら引火点が高く指定可燃物扱いで消防法の指定数量にカウントされません
【用途】
・デフレンシャルギア、減速機、ベアリングまで幅広い潤滑分野で使用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極・圧耐摩耗潤滑添加剤 ガロンの型番3006のページです。 型番3006に関する仕様情報を記載しております。
超極・圧耐摩耗潤滑添加剤 ガロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超極・圧耐摩耗潤滑添加剤 ガロン
低粘度潤滑油
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングスズキ機工スズキ機工アーステックアーステック
通常価格44,0343,6431,858 -2,577 -7,000 -4,800
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜3日目3日目
JANコード45622815933064562281593252----
トラスココード696-5085535-3221----
質量(g)3800330.000----
容器ガロン缶-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト