ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35【1~5個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):864円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10【1~10個入り】
通常価格(税別):619円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】
通常価格(税別):526円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):1,240円~
通常出荷日:1日目 ~
寺岡製作所
ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・高度な難燃性とクリヤな外観を持ち、静電気の帯電を抑えた透明タイプのPVCフィルムです【用途】...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,264円 ( 49,790円 ) | 11日目 |
63,626円 ( 69,989円 ) | 11日目 |
84,168円 ( 92,585円 ) | 11日目 |
【特長】
・高度な難燃性とクリヤな外観を持ち、静電気の帯電を抑えた透明タイプのPVCフィルムです
【用途】
・電気・通信機材等に関連する場所やクリーンルームの間仕切り及びカバー・養生用など多方面にご使用いただけます
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
ESDバッグ(導電袋)
4.4通常価格(税別):871円~

エンジニア
静電気対策帯電防止バッグ
4.3通常価格(税別):466円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):6,413円~

ホーザン
グランドアース線 F-27
4.5通常価格(税別):2,220円

アトム興産
導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック
4.3通常価格(税別):1,100円~

ホーザン
アース端子セット F-127-1
4通常価格(税別):974円

ホーザン
導電性カラーマット グリーン PVC製
3.5通常価格(税別):9,424円~