ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー距離計 ライトスピードR3

通常単価(税別)
51,430円
税込単価
56,573円
通常出荷日:1日目

【特長】・「水平距離」「斜距離(直線距離)」「角度」を瞬時に同時表示します。・高速かつ安定した測定数値...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    112
  • 高さ(mm)
    73
  • 最小表示(m)
    1
  • 測定項目
    斜距離(直線距離)、水平距離、角度
  • 測定範囲(m)
    5~1000
  • 電源
    CR2乾電池1本(付属)
  • 倍率(倍)
    6
  • 幅(mm)
    40
  • 保護等級
    生活防水(IPX4)
  • レーザー安全規格
    1クラス(アイセーフ)
  • JANコード
    4580313180317
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    692-7429
  • 材質1
    本体:樹脂、ラバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R3-1200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R3-1200の仕様・寸法情報

奥行(mm)
112
高さ(mm)
73
最小表示(m)
1
測定項目
斜距離(直線距離)、水平距離、角度
測定範囲(m)
5~1000
電源
CR2乾電池1本(付属)
倍率(倍)
6
幅(mm)
40
保護等級
生活防水(IPX4)
レーザー安全規格
1クラス(アイセーフ)
JANコード
4580313180317
質量(g)
180.000
トラスココード
692-7429
材質1
本体:樹脂、ラバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R3-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,430円
( 56,573円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「水平距離」「斜距離(直線距離)」「角度」を瞬時に同時表示します。
・高速かつ安定した測定数値を実現した最大1200m測距エンジン、独自レンズコーティング「EXOバリア」は雨、埃、砂からレンズを保護します。
・確かな測距技術と耐久設計が日々の作業を確実にクリアします。
【用途】
・電設業・土木建築業(道路・トンネル)・災害対策・現場調査・要救助者までの距離、湾岸警備・花火大会やイベント計画時の安全帯確認・都市開発に。
・長距離の測定に。
・災害時の現場踏査や土地家屋調査、建築土木に。
【材質】
・本体:樹脂、ラバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計 ライトスピードR3の型番R3-1200のページです。 型番R3-1200に関する仕様情報を記載しております。
レーザー距離計 ライトスピードR3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計 ライトスピードR3
レーザー距離計 LRシリーズ
レーザー距離計 ライカディスト
携帯型 レーザー距離計
レーザー距離計 GLM30-23
レーザー距離計 GLM150C
メーカーブッシュネルアズワンケニス日動工業ボッシュボッシュ
通常価格51,430円6,398円54,647円26,339円9,188円49,473円
通常出荷日1日目1日目8日目4日目2日目1日目
奥行(mm)112-----
高さ(mm)73-----
最小表示(m)1-----
測定項目斜距離(直線距離)、水平距離、角度-----
測定範囲(m)5~1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました