ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ワイヤーホイスト60kg 20m

通常単価(税別)
48,243
税込単価
53,067
通常出荷日:7日目

【特長】・単管に直接取り付けが可能です【用途】・荷の積み下ろし等に【材質】・ワイヤー:炭素鋼

  • 巻上速度(m/min)
    12
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • JANコード
    4963360910784
  • 質量(g)
    9000.0
  • トラスココード
    716-3548
  • 材質1
    ワイヤー:炭素鋼
  • 定格荷重(t)
    0.06
  • 標準揚程(m)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWT-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWT-60の仕様・寸法情報

巻上速度(m/min)
12
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
3
JANコード
4963360910784
質量(g)
9000.0
トラスココード
716-3548
材質1
ワイヤー:炭素鋼
定格荷重(t)
0.06
標準揚程(m)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWT-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,243
( 53,067 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管に直接取り付けが可能です
【用途】
・荷の積み下ろし等に
【材質】
・ワイヤー:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ワイヤーホイスト60kg 20mの型番DWT-60のページです。 型番DWT-60に関する仕様情報を記載しております。
電動ワイヤーホイスト60kg 20mのレビュー
この商品のレビューはありません

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト