ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動服薬支援機コッくんお薬よ~3棟式(バリュー)

通常単価(税別)
47,299円
税込単価
52,029円
通常出荷日:4日目

【特長】・決められた時間にお薬が自動で出てお知らせします【用途】・服薬管理【材質】・本体:ABS・スチ...

詳細を確認
  • 全長(cm)
    843
  • JANコード
    4562344563512
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    406-7975
  • 材質1
    本体:ABS・スチール ケース:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MOR-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MOR-3の仕様・寸法情報

全長(cm)
843
JANコード
4562344563512
質量(g)
3500.0
トラスココード
406-7975
材質1
本体:ABS・スチール ケース:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,299円
( 52,029円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・決められた時間にお薬が自動で出てお知らせします
【用途】
・服薬管理
【材質】
・本体:ABS・スチール
・ケース:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動服薬支援機コッくんお薬よ~3棟式(バリュー)の型番MOR-3のページです。 型番MOR-3に関する仕様情報を記載しております。
自動服薬支援機コッくんお薬よ~3棟式(バリュー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動服薬支援機コッくんお薬よ~3棟式(バリュー)
ノータッチ式ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー(手指消毒)
アルコール噴霧機I-F BK
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
メーカーミヤサカケニスサラヤ山崎産業サラヤアルボース
通常価格47,299円16,892円8,856円 -24,977円117,898円43,116円
通常出荷日4日目8日目5日目4日目1日目5日目
全長(cm)843-----
JANコード4562344563512-----
質量(g)3500.0-----
トラスココード406-7975-----
材質1本体:ABS・スチール ケース:PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました