ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ) SF-21HI

通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内用スタンダードモデルです。・顔幅にかかわらず快適に使用できます。・屋内作業に快適なクリア...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4550309389901
  • トラスココード
    689-0819
  • 防傷加工
    ○
  • 質量(g)
    18.000
  • 適合規格
    ANSI規格87.1に準拠
  • UVカット
    ○
  • ツル調整
    ○
  • 角度調整
    ○
  • ノーズパッド
    ○

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-21HI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-21HIの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4550309389901
トラスココード
689-0819
防傷加工
○
質量(g)
18.000
適合規格
ANSI規格87.1に準拠
UVカット
○
ツル調整
○
角度調整
○
ノーズパッド
○

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-21HI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,781円
( 1,959円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用スタンダードモデルです。
・顔幅にかかわらず快適に使用できます。
・屋内作業に快適なクリアレンズです。
・UVカット効果もあるので屋外作業でも使用可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ) SF-21HIの型番SF-21HIのページです。 型番SF-21HIに関する仕様情報を記載しております。
セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ) SF-21HIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ) SF-21HI
セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ) SF-41HI
セキュアフィット 保護めがね (グレーレンズ) SF-22HI
セキュアフィット 保護めがね (イエローレンズ) SF-23HI
セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ)SF-31OGHI
セキュアフィット 保護めがね (クリアレンズ) SF-42MRHI
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,781円2,533円1,781円1,781円3,548円2,684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
レンズ色クリアクリアグレーイエロークリアクリア
JANコード455030938990145503093898264550309389918455030938992545503093898954550309389840
トラスココード689-0819689-0817689-0820689-0816689-0823689-0821
防傷加工○○○○○○
質量(g)18.00019.00018.00018.00043.00019.000
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました